Опубликуйте свои продукты
 Комод
 Комод
    ZAGAS
    Архив

    Комод

    4.8 из 5 звезд4.8(20 отзывы)
    Комод с 4 лакированными дверцами и 2 регулируемыми полками. Наружная рама из массива дуба, двери с контуром из матовой нержавеющей стали золотистого цвета и внутренняя часть с кожаной текстурой. Железные ножки.D6
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCLA803
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииSideboard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)880
    • Ширина (мм)2100
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалДуб
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)135
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_81
    • Описание Uniclass 2015Sideboards
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 15 13
    • Наименование OmniClassResidential Sideboards
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings