Опубликуйте свои продукты
 Arena - Zentia Ceiling Tiles
 Arena - Zentia Ceiling Tiles
 Arena - Zentia Ceiling Tiles
    Zentia

    Arena - Zentia Ceiling Tiles

    With its fine textured surface, Arena is available in three different edge details and is an ideal choice for schools.

    Cпецификация
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24
      Acoustic performance: aw 0.60 & Dnfw 32 dB
      Light Reflectance: 84%
      Humidity Resistance: 95%
      Euro Class Fire Reaction: A2-s1,d0
      French VOC performance: A
      Recycled content: 47%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board, Tegular24, Tegular15
      Module options: 600x600, 1200x600
      Thickness options (mm): 14

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArena
    • Тип продукцииMineral Ceiling
    • Группа продукцииArena
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
    • Код ССКПУ ООН30161604
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Описание Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11
    • Наименование OmniClassSuspended Ceilings