Опубликуйте свои продукты
Oplia hA dB -  sound absorption and sound attenuation
Oplia hA dB -  sound absorption and sound attenuation
Oplia hA dB -  sound absorption and sound attenuation
    Zentia

    Oplia hA dB - sound absorption and sound attenuation

    Oplia hA dB combines the smooth Oplia laminated appearance with the highest levels of sound absorption and sound attenuation in one tile, making it an ideal ceiling solution for flexible working spaces.

    Cпецификация
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24
      Acoustic performance: aw 0.90 & Dnfw 40 dB
      Light Reflectance: 85%
      Humidity Resistance: 95%
      Euro Class Fire Reaction: A2-s1,d0
      French VOC performance: A+
      Clean Room Performance: ISO 5
      Recycled content: 36%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board, Tegular24, Tegular15
      Module options: 600x600, 1200x600
      Thickness Options (mm): 40

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOplia_hA_dB
    • Тип продукцииMineral Ceiling
    • Группа продукцииOplia hA dB
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
    • Код ССКПУ ООН30161604
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Описание Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11
    • Наименование OmniClassSuspended Ceilings