Опубликуйте свои продукты
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
    Zentia
    Архив

    Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)

    Parafon Hygien offers a winning balance of Class A sound absorption, washability and hygiene performances.
    Cпецификация
    • Standard suspension systems: Gridline 24
      Acoustic performance: aw 0.95 
      Light Reflectance: 82%
      Humidity Resistance: 95%
      Clean Room Performance: ISO 4
      Euro Class Fire Reaction: A2,s1-d0
      French VOC performance: A
      Recycled content: 20%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board
      Module options: 600x600, 1200x600

      Thickness Options (mm): 18

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаParafon_Hygien
    • Тип продукцииMineral Ceiling
    • Группа продукцииParafon Hygien
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
    • Код ССКПУ ООН30161604
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Описание Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11
    • Наименование OmniClassSuspended Ceilings