Опубликуйте свои продукты
Schutzwand - METON IV 12/80/40
Zeppelin Rental GmbH

Schutzwand - METON IV 12/80/40

Temporäre Schutzeinrichtung für Straßen und Autobahnen als Rückhaltesystem gegen das Abkommen von Fahrzeugen von der Fahrbahn.

Cпецификация
  • System:METON IV 12/80/40
    Maße L x B x H (mm):6000 x 400 x 820
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):1100.0




    Test gemäß EN1317 (verankert)

    FahrzeugtypPKWLKW
    PrüfungTB11TB42
    AufhaltestufeH1H1
    Wirkungsbereich0,80 m (0,40 m)1,10 m (0,70 m)
    WirkungsbereichsklasseW2 = 0,80 mW4 = 1,30 m
    Mindestaufstelllänge 150 m150 m
    AnprallheftigkeitsstufeB
    Planungsrelevante Breite0,20 m0,20 m 
    Baubreite0,40 m0,40 m
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmeton-iv-12-80-40
  • Тип продукцииBarriers
  • Группа продукцииTemporary safety barriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)820
  • Ширина (мм)6000
  • Глубина (мм)400
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1100
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Temporary site equipment
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_57_18
  • Описание Uniclass 2015Concrete safety barrier panels
  • Номер OmniClass23-39 11 11 11
  • Наименование OmniClassSafety Barriers

Доступно в регионах:

Европа