Опубликуйте свои продукты
Pedestrian Protective Corridor
Zeppelin Rental GmbH

Pedestrian Protective Corridor

  • individual pedestrian guidance through a wide variety of system components
  • variable widths available
  • accessories: splashback, rear wall, roof (selectable), frame parts
Cпецификация
  • Available in the following sizes:
    SG10
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1200(internal dimension) / 1320(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG20
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1500(internal dimension) / 1620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG30
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   2500(internal dimension) / 2620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSG10
  • Тип продукцииBarriers
  • Группа продукцииConstruction fence, barrier protection fence
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2420
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)1320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015SL_90_10_16
  • Описание Uniclass 2015Covered walkways and internal bridges
  • Номер OmniClass23-39 13 13
  • Наименование OmniClassBridges

Доступно в регионах:

Европа