Опубликуйте свои продукты
Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)
Zeppelin Rental GmbH

Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

  • Delivery height: 100m.
  • Smooth start and stop and exact positioning on the floor.
  • Load display in kg and monitoring of load distribution.
  • Four different platform versions available.
  • In addition there is the following platform variant:

Variant 1: Platform A 2,15 m x2,90 m x2,10 m (3700Kg)

Variant 2: Platform B 3,1 m x 2,9 m x 2,10 m (3400 kg)

Variant 3: Platform C 4,05 m x 2,9 m x 2,10 m (3200 kg) 



Cпецификация
    • Type: 3700ZZ/P
    • Manufacturer: Geda
    • Load capacity (kg): max. 3000
    • Number of persons allowed: 7
    • Length transport (mm): 3500
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport width (mm): 1900
    • Field of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24








Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSL-GEDA3700ZZP
  • Тип продукцииConveyor technology
  • Группа продукцииconstruction elevators, forklifts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2100
  • Ширина (мм)2900
  • Глубина (мм)1650
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_10
  • Описание Uniclass 2015Construction lifts

Доступно в регионах:

Европа