Опубликуйте свои продукты
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4120-1-85
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)250
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка