Опубликуйте свои продукты
Allright
Allright
Allright
    ZERO

    Allright

    4.3 из 5 звезд4.3(9 отзывы)
    Timeless ceiling fixture
    Cпецификация
    • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 17W or. 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAllright_ceiling_large
    • Тип продукцииAllright
    • Группа продукцииCeiling fixtures
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-10-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)111
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)111
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Описание Uniclass 2015Surface luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка