Опубликуйте свои продукты
Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
Cпецификация
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAllright_ceiling_small
  • Тип продукцииAllright
  • Группа продукцииCeiling fixtures
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)111
  • Ширина (мм)180
  • Глубина (мм)111
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Описание Uniclass 2015Surface luminaires

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка