Опубликуйте свои продукты
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    An easy to place, sculptural family of fixtures designed to illuminate thoroughfares, pathways, facades and areas under roofs. The neat scale and moderate presentation is inspired by signposts of olden times and Pathfinder creates direction and defines place in a very effective manner. The bollards have one or more heads in various combinations and directions. IP 65.
    Cпецификация
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. Symmetrical or asymmetrical. Possible to produce in different heights on request, lowest possible height above ground is 600 mm with one luminaire head. It´s possible to mount up to 3 extra luminaire heads. LED info System power 10W. Luminaire luminous flux 430LM, 480LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 B10 50.000h. Installation In buried foundation D 76 mm or with ground plate for surface mounting. Connection Terminal block 2x4 x16mm2 . Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBollard_single
    • Тип продукцииPathfinder
    • Группа продукцииBollard
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-11-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)175
    • Глубина (мм)88
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)6.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Описание Uniclass 2015Aluminium lighting bollards

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка