Опубликуйте свои продукты
City
City
City
    ZERO

    City

    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Cпецификация
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Pole-arm/fitting are to be ordered speperately. Can be compleated with internal opal glass shade. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On pole D60mm. Connection: Cable and quick-plug included when pole mounted. Design: Thomas Bernstrand 2016
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCity_Pole_fixture
    • Тип продукцииCity
    • Группа продукцииPolefixture
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-11-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)578
    • Ширина (мм)555
    • Глубина (мм)660
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)7.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Описание Uniclass 2015Free standing luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)