Опубликуйте свои продукты
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Lumo is a classical, cone-shaped fixture, cast from a single piece of aluminium.
    The six-millimetre-thick shade ends elegantly with a nice full radius. The diffuser is imperceptibly mounted into the shade in a way that avoids glare.

    Cпецификация
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlumo-ceiling
    • Тип продукцииLumo
    • Группа продукцииCeiling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)216
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCast Aluminum
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)