Опубликуйте свои продукты
Mist
ZERO

Mist

Ceiling fixture
Cпецификация
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMist_wall_ceiling
  • Тип продукцииMist
  • Группа продукцииCeiling/wall
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)3.8
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка