Опубликуйте свои продукты
Trapets Pendant fixture
Trapets Pendant fixture
Trapets Pendant fixture
    ZERO

    Trapets Pendant fixture

    Pendant fixture
    Cпецификация
    • Finish White RAL 9010 or black RAL 9005 painted metal, other colors on request. Wood knobs in natural ash or stained yellow or white as standard, other stains on request. Diffuser of microprisma. Can be mounted togheter in rows by using the connector knob. LED info System power: see product specification. Luminaire Luminous Flux: see product specification. CCT 3000K or 4000K. SDCM 3. CRI >80. Installation Pendant, 2 m wire. Connection Plug or terminal block 5x4mm2 . Design Note Design Studio 2011.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTrapets_pendant
    • Тип продукцииTrapets
    • Группа продукцииPendant
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-11-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)71
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)1465.18
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка