Опубликуйте свои продукты
QPPM12H12C6NS-3 QickPort® Manifold
Zurn

QPPM12H12C6NS-3 QickPort® Manifold

ZurnPEX® 1" diameter polysulfone QickPort® Preassembled Manifold. Comprised of hot and cold 1/2" male straight pipe thread outlets and 1" male straight pipe thread inlets. Manifold is rated at a maximum pressure of 100 PSI at 180°F. Optional shut off valves can be added for individual on/off control of each distribution line. NSF listed. For use with potablewater only.

Features:

  • Preassembled manifold, corrosion resistant polymer and stainless steel construction
  • Reduced installation time, delivers hot water faster
  • Eliminates temperature and pressure fluctuation
  • 10-year warranty
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаQPPM12H12C6NS-3
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)