Опубликуйте свои продукты
Z1349 Narrow Wall Hydrant
Zurn

Z1349 Narrow Wall Hydrant

Z1349 Exposed moderate climate, wall hydrant for narrow wall installation, complete with bronze body, all bronze interior parts, replaceable seat washer, screwdriver-operated stop valve in supply, key-operated control valve, 3/4[19] female IP inlet conection standard, and 3/4[19] male hose connection. Includes operating key.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.21.3M
  • Uniform Plumbing Code UPC Listed

Features:

  • Bronze-finished, narrow wall hydrant withstands moderate climates
  • All bronze body fits within a wall thickness of four inches
  • Ideal for commercial applications
  • Approved under: City of LA Listed
Cпецификация
  • keywords: Z1349 narrow wall hydrant, bronze body, fits 4" wall thickness, moderate climate outdoor hydrant, key‑operated, commercial wall‑mount water hydrant ,1349,349

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZ1349
  • Тип продукцииHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Группа продукцииEncased Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.25
  • Ширина (дюймы)3.25
  • Глубина (дюймы)6.5
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура