Опубликуйте свои продукты
Z1469 Round Access Cover
Zurn

Z1469 Round Access Cover

ZURN ZS1469 Round stainless steel access cover complete with securing screw.

Features:

  • Smooth stainless access cover with securing bolt
  • For wall or floor installation
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZ1469
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииAccess Covers & Supply Boxes
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)
4.4 из 5 звезд 4.4 (12)