Опубликуйте свои продукты
Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763
Zurn

Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763

ZURN ZS1763 Type 304 (CF8) stainless steel fabricated body and stainless steel three-piece grate with 1/8" [3mm] bars on 3/8" [10mm] center. One grate section with lift hole.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Acid resistant coating option available
  • Threaded and No-Hub outlet options available
Cпецификация
  • keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Kettle Drain,Industrial Stainless Steel Drainage,67172, Z-1763, ZS1763,1763,763

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZ1763
  • Тип продукцииDeck Waste Water Drains
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-22
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10
  • Ширина (дюймы)37.57
  • Глубина (дюймы)22.88
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING
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
4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)