Опубликуйте свои продукты
Z100-DP-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Top-Set® Deck Plate and Adjustable Extension Assemby
Zurn
Архив

Z100-DP-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Top-Set® Deck Plate and Adjustable Extension Assemby

The Zurn Z100-DP-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, Top-Set® deck plate, adjustable extension, secondary clamping collar with o-ring and low silhouette Poly-Dome strainer.

Cпецификация
  •  Zurn Z100-DP-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, Top-Set® deck plate, adjustable extension, secondary clamping collar with o-ring and low silhouette Poly-Dome strainer.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z100-dp-ea
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииPrimary Roof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-03
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)15
  • Глубина (дюймы)15
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.4 из 5 звезд 4.4 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)