Опубликуйте свои продукты
Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

The Zurn Z1024 fixed air gap, dura-coated cast iron with slip joint inlet and N.P.T. outlet

Features And Benefits

* Dura-Coated cast iron body with slip joint inlet and N.P.T. outlet

* Available in five sizes

* Optional galvanization

Keywords: Fixed Air Gap, Fixed Air Gap fitting, zurn Fixed Air Gap, Air Gap Fitting Zurn, Air Gap Sensor,61541, Z-1024,1024,024

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1024
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.5
  • Ширина (дюймы)4.25
  • Глубина (дюймы)4.25
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping