Опубликуйте свои продукты
Z1025 Fixed Air Gap
Zurn

Z1025 Fixed Air Gap

Fixed Air Gap, Dura-Coated cast-iron body with slip joint inlet and No-Hub outlet

Keywords: Commercial,Air Gaps,Other,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58892, Z-1025, ZARB1025,1025,025

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1025
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10
  • Ширина (дюймы)5
  • Глубина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура