Опубликуйте свои продукты
Z107 20" Wide Deck Flange
Zurn

Z107 20" Wide Deck Flange

ZURN Z107 20" [508mm] Diameter wide deck flange roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette Poly-Dome

Features:

  • 20" wide flange roof drain
  • Clamping collar and low silhouette Poly-Dome
  • Used in applications with liquid applied membrane
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z107
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииPrimary Roof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9.94
  • Ширина (дюймы)20
  • Глубина (дюймы)20
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)39
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains