Опубликуйте свои продукты
Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier

Vertical Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub or Hub and Spigot connections. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, separable faceplate rigidly mounted on fitting, universal floor mounted foot supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Keywords: Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier, siphon water closet, siphon-jet water closet, Jet Water Closet Carrier,58843, Z1208, ZQ1208,1208,208

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1208
  • Тип продукцииCarriers & Fixture Supports
  • Группа продукцииWater Closet & Toilet Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing hangers
  • Код ССКПУ ООН40141725