Опубликуйте свои продукты
Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet
Zurn

Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet

Dura-Coated cast iron 90° double No-Hub fitting with anti-crossover baffles and 2" [51mm] No-Hub center vent for floor mounted back outlet water closets

Compliance:

  • ASME A112.6.1M

Features:

  • Double carrier system for floor-mounted, back-outlet water closet
  • No-Hub connection
  • Typically used in penal facilities
Cпецификация
  • ENGINEERING SPECIFICATIONS: ZURN Z1216 Dura-Coated cast iron 90° double No-Hub fitting with anti-crossover baffles and 2" No-Hub center vent for floor mounted back outlet water closets.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1216
  • Тип продукцииCarriers & Fixture Supports
  • Группа продукцииWater Closet & Toilet Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-05-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets