Опубликуйте свои продукты
Z125  8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome
Zurn

Z125 8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome

4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)

8-3/8" [213mm] Diameter roof drain, Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouettePoly-Dome.

Features:

  • 8-3/8" diameter roof drain
  • Clamping collar and low silhouette Poly-Dome

Keywords: Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome, Dura-Coated cast iron body, flashing clamp, gravel guard, low silhouette Poly-Dome, membrane flashing clamp, Inside Caulk, Aluminum Dome, Underdeck Clamp, Roof Deck Plate, High Static Extension, Roof Sump Receiver, Secondary Clamping Collar, Vandal Proof Secured Top, Perforated Gravel Guard, Perforated Extension, Threaded Side Outlet Body

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z125
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииPrimary Roof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-04-01
  • Номер версии2
  • Ширина (дюймы)8.38
  • Глубина (дюймы)8.38
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains