Опубликуйте свои продукты
Z154 12" Prom-Deck Drain
Zurn

Z154 12" Prom-Deck Drain

ZURN Z154 12" [305mm] Square Top Prom-Deck drain, Dura-Coated cast iron body with rotatable light duty square promenade frame with seepage openings, frame clamps and light duty heel-proof grate.

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z154
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииPromenade Deck
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-11-24
  • Номер версии2
  • Ширина (дюймы)12
  • Глубина (дюймы)12
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)29
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)
4.8 из 5 звезд 4.8 (26)