Опубликуйте свои продукты
Z1730 Shallow Floor Drain
Zurn

Z1730 Shallow Floor Drain

9" [229mm] Diameter shallow type heavy-duty floor drain, all Type 304 (CF8) stainless steel with integral anchor flange, and non-tilt grate with plain finish.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Shallow type heavy-duty drain
  • Type 316 stainless steel body option available
  • Clamp collar with seepage holes option available
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1730
  • Тип продукцииDeck Waste Water Drains
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.82
  • Ширина (дюймы)9
  • Глубина (дюймы)9
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)20
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING