Опубликуйте свои продукты
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB182 4-1/2" [114mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron 90° side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 4-1/2" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Cпецификация
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z182
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииCornice
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-02-22
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4
  • Ширина (дюймы)4.5
  • Глубина (дюймы)4.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)4.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains