Опубликуйте свои продукты
Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout
Zurn

Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout

8” Diameter Industrial Sanitary Floor Cleanout

Features:

  • Satisfy your customers by choosing trusted Zurn performance products
  • Save time on the job with patented Zurn stabilizer products
  • Maintain a sanitary evnironment with high-quality stainless steel material
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1840-8b
  • Тип продукцииDrains (Wastes)
  • Группа продукцииZ1800 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-10-07
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНStainless steel grating
  • Код ССКПУ ООН30103202
  • Код Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Описание Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Код CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Номер OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Наименование OmniClassFloor Gratings
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste