Опубликуйте свои продукты
Z349 Terrace Planting Area Drain
Zurn

Z349 Terrace Planting Area Drain

ZURN Z349 Terrace planting area drain, Dura-Coated cast iron body, 8" [203mm] high perforated overflow standpipe with dome and combination membrane flashing clamp/gravel guard.

Features:

  • 8" high perforated overflow standpipe with dome
  • Gravel guard included
  • Inside caulk, inside gasket, threaded, No-Hub, and Neo-Loc outlet available
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z349
  • Тип продукцииPlanting Area
  • Группа продукцииDrain
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-24
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)15
  • Глубина (дюймы)15
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Описание Uniclass 2015Drainage equipment
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.5 из 5 звезд 4.5 (30)