Опубликуйте свои продукты
Z530 Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z530 Wide Flange Deck Drain

ZURN Z530 9" [229mm] Diameter wide flange deck drain for latex decks, Dura-Coated cast iron body with latex troweling flange, flat, heel-proof, medium-duty grate and suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn's patented contractor solutions
  • Heel-proof, medium duty grate
  • Suspended sediment bucket
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z530
  • Тип продукцииSanitary Components
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-24
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)17
  • Глубина (дюймы)17
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains