Опубликуйте свои продукты
Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain

ZURN Z531 9" [229mm] Diameter adjustable frame wide flange deck drain, Dura-Coated cast iron body with 10-1/4" [260mm] diameter latex troweling flange and combination adjustable latex troweling-edge-form and membrane flashing clamp with flat medium-duty grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn's patented contractor solutions
  • Adjustable latex troweling-edge-form and membrane flashing clamp
  • Medium-duty grate
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z531
  • Тип продукцииSanitary Components
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-01
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)17
  • Глубина (дюймы)17
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Описание Uniclass 2015Drainage equipment
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains