Опубликуйте свои продукты
Z665 Linear Trench Drain
Zurn

Z665 Linear Trench Drain

ZURN Z665 12” [305mm] Wide top modular trench drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet. Both 12” [305mm] long outlet module and extension modules are complete with integral seepage pan and heavy-duty loose slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
Cпецификация
  • keywords: Loading Docks,Industrial,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Food Service,Cast Iron Trench Drains,Linear Drainage (Trench Drains),Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Transportation,Civil,59250, Z-665, ZB665, ZN665,665,65

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z665
  • Тип продукцииDeck Waste Water Drains
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-24
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)16.13
  • Глубина (дюймы)16.81
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНDrain covers
  • Код ССКПУ ООН40141739
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains