Опубликуйте свои продукты
Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain
Zurn

Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain

ZURN Z673 29 " X 30" [737mm X 762mm] Top drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame for cast iron extra-heavy-duty loose slotted grate with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body and top
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Cпецификация
  • keywords: Automotive Center,Retail,Commercial,General,Floor Drains,Drainage,59254, Z-673,673,73

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z673
  • Тип продукцииWaste Water Drains
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
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
Похожие продукты