Опубликуйте свои продукты
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser

    ADA compliant, Battery or A/C power adapter, chrome plated sensor soap dispenser for retrofit and new construction.

    Features:

    • Long life internal pump
    • 100K cycle battery life
    • Liquid hand soap (sold separately)
    • Adjustable dispensing amount
    • 1600ml [54.1 oz] refillable soap bottle
    • Complements Z6953-XL faucet

    Keywords: Camaya Series Sensor Soap Dispenser, Soap Dispenser Sensor, Sensor soap Dispenser, Soap Dispenser Sensor Type, Sensor Hand Soap Dispenser

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z6953-sd
    • Тип продукцииSoap Dispenser - Sensor
    • Группа продукцииDeck Mount
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers