Опубликуйте свои продукты
ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve
Zurn

ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve

Exposed Sensor-Operated Metroflush® Valve for Water Closets
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-zems6200
  • Тип продукцииFinish Plumbing - Flush Valves
  • Группа продукцииZEMS Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves