Опубликуйте свои продукты
ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures
Zurn

ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures

Concealed quite diaphragm type rough brass flushometer valve with Zurn's AquaVantage TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with clog resistant, triple filtered by-pass.Clog-resistant triple filter diaphragmChemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costsHydraulically activated flush valve for penal applications

Features:

  • Clog-resistant triple filter diaphragm
  • Chemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costs
  • Hydraulically activated flush valve for penal applications
  • 3-year warranty
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-zh6613av-mbp
  • Тип продукцииFinish Plumbing - Flush Valves
  • Группа продукцииAquaVantage®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)16
  • Ширина (дюймы)9
  • Глубина (дюймы)4
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
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
4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)