Large Volume Electric Commercial Water Heater
Rheem Manufacturing Company

Large Volume Electric Commercial Water Heater

Large volume electric commercial water heaters save energy and are available in 150 to 2,500-gallon storage models

Features & Benefits
Large volume electric high power commercial water heaters are now available in 150 to 2,500-gallon storage – vertical round, vertical square and horizontal – with energy saving performance!

  • Glass lined steel tank
  • Incoloy™ heating elements
  • Internal fusing (above 120 amps)
  • Enamel finished galvanized steel jacket
  • Magnesium anodes
  • Immersion thermostat
  • Manual reset high limit
  • Full length hinged doors with key lock
  • Terminal block connections
  • ASME temperature and pressure relief valve
  • Channel iron skid base (except 150 & 200-gallon round models)
  • 180° F temperature operation
  • 125 PSI working pressure
  • Hand-hole sediment cleanout
  • Safety drain pan (square models)
  • Control voltage on/off switch with pilot light
Cпецификация
    • 150 to 2,500-Gallon Capacities
    • Voltages: 208, 240, 277, 380, 415, 480 and 600
    • Vertical Round & Square and Horizontal
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаevro-ehs-evs-large-volume-water-heater
  • Тип продукцииWater Heaters
  • Группа продукцииCommercial Electric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Водонагреватели
  • Название по ССКПУ ООНCommercial water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101826
  • Код Uniclass 1.4L7113
  • Описание Uniclass 1.4Hot water storage
  • Код Uniclass 2.0PR-46-96-28
  • Описание Uniclass 2.0Electric Storage Water Heaters
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Описание Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Справочный код NBS46-96-28
  • Справочное описание NBSElectric Storage Water Heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Канада