Опубликуйте свои продукты
Extended Concealed Flat HD Bracket
A&M Hardware

Extended Concealed Flat HD Bracket

Concealed Support for Vanities and Long-Projection Applications

A&M Hardware’s Inverted Concealed and Concealed Flat HD brackets provide concealed steel support in three distinct configurations. The INVC18 and INVC21 are designed for floating and raised vanities, while the CFHD30 and ECFHD30 provide a slim 30-inch projection option.
Cпецификация
  • Extended Concealed Flat HD Bracket Features

    • New slim steel design
    • 1-inch tube projection
    • 3-inch width
    • 30-inch projection (ECFHD30)
    • 26-inch vertical attachment area
    • Upper extension above the support arm for additional strength
    • Load limit range of 2,000 to 2,500 pounds per pair
    • Mounting hardware included: 3/8-inch - 16 x 3-inch carriage bolt assemblies
    • Reverse-side welds for a clean installation
    • Packaged two pieces per box
    • Available in Black powder coat or Formica 909-58
    • Backing recommended when used with metal studs
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаextended-concealed-flat-hd-bracket
  • Тип продукцииBrackets
  • Группа продукцииConcealed Brackets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Описание Uniclass 2015Brackets
  • Код CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Номер OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Наименование OmniClassFraming Anchors