Опубликуйте свои продукты
Floating Vanity Brackets
A&M Hardware

Floating Vanity Brackets

Discover the perfect blend of elegance and reliability with our floating vanity support brackets. These specialized brackets are tailored to uphold the unique demands of floating vanities, seamlessly integrating aesthetics and functionality. Whether you're revamping a bathroom or creating a statement piece, our floating vanity support brackets ensure that your vanity exudes a sense of modern luxury while being securely anchored. Explore the possibilities of innovative design, where your vanity appears to effortlessly float, creating a captivating focal point in any space.

Floating Vanity Bracket Features

  • 2" Tall x 28" Wide x ¼" Thick
  • 18" Support Arm Projection
  • 1100 lb Load limit
  • blocking recommended across the back plate
  • One bracket per box
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfloating-vanity-brackets
  • Тип продукцииBrackets
  • Группа продукцииFloating Vanity & Heavy–Duty Hybrid Brackets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Описание Uniclass 2015Brackets
  • Код CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Номер OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Наименование OmniClassFraming Anchors

Доступно в регионах:

Северная Америка