Опубликуйте свои продукты
Book trolley Max
ABA Skol

Book trolley Max

Mobile book trolley with lockable wheels and practical bookcase. Frame consists of storage with a shelf and 2 doors. On top of that there are 4 compartments adapted for books. Fits well with other modules from Max storage system.
Cпецификация
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6415101
  • Тип продукцииStorage
  • Группа продукцииMax
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)380
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)35
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 25 11 13
  • Наименование OmniClassClassroom Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings