Опубликуйте свои продукты
Table Marcus, 160 x 90 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, 160 x 90 cm, white

The table is without rim, but has a reinforcement under the table top, which makes the table strong and stable. Table legs are in solid birch. Table top with a core of MDF and a surface of sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel. This Linoleum is made of natural materials and is also Ecolabeled by the Nordic Swan. The table top has round corners and the table legs are round. The table comes in different sizes and in different heights. Table top comes in 9 different colors and the legs come in varnished birch or in white. Table top has a ABS edge in birch or white, depending on the table legs.
Cпецификация
  • Fulfils the requirements of Möbelfakta. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6423702
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииMarcus
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалЛинолеум
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)33
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 25 11 13
  • Наименование OmniClassClassroom Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings