Опубликуйте свои продукты
Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Material cabinet in laminate. Available in birch, beech and white. The cabinet has 2 full and solid doors, with handle and cylinder lock. Five shelves are included, four of which are removable.
Cпецификация
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7003014
  • Тип продукцииStorage
  • Группа продукцииMaterial
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2100
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)470
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЛатвия
  • Масса нетто (кг)94
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 25 11 13
  • Наименование OmniClassClassroom Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция