Опубликуйте свои продукты
Table Fia 180 x 80
ABA Skol

Table Fia 180 x 80

Table Fia is a simple table with legs in birch, without rim. The tables have sound absorbing surface of Swan-labeled Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material without PVC. The tabletop is also available in rounded corners.
Cпецификация
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7041927
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииFia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалЛинолеум
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)37
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция