Опубликуйте свои продукты
Chair Frida, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Frida, SH 45 cm

4.4 из 5 звезд4.4(8 отзывы)
A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in seat height: 45 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. In the same series you can find chair Fanny with or without armrests.
Cпецификация
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7412001
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииFrida
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)795
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)480
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЛитва
  • Масса нетто (кг)4.6
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 25 11 13
  • Наименование OmniClassClassroom Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты