Опубликуйте свои продукты
Student table silent Decibel, 160 x 80 cm
ABA Skol

Student table silent Decibel, 160 x 80 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. The table surface is carpeted with sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material that reduces sound with 17 dB and which is labelled by the Nordic Ecolabel. The core of the table top consists of sound absorbing dufaylite and the bottom of the table top is built of fabric covered by HDF which also enhances the sound absorbing effect. The table top has edges of ABS. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Cпецификация
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка9328627
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииStudent
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЛинолеум
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительБосния и Герцеговина
  • Масса нетто (кг)30
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция