Опубликуйте свои продукты
Analog actuator_Busch-Jaeger
ABB

Analog actuator_Busch-Jaeger

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0…10V) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes. For example, devices for heating, air conditioning or ventilation applications can be adjusted in their operation depending on the information, which are transmitted via the bus system. This Analogue Actuator is a 2-fold device with a housing for surface mounting. 

Cпецификация
  • Color:Light grey
    Degree of Protection:IP54
    Mounting Type:Surface Mounted
    Number of LEDs:0
    Number of Outputs:2
    Output Voltage (Uout):0 ... 10 V DC
    Power Loss:0.3 W

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAnalog-actuator-Busch-Jaeger
  • Тип продукцииHome e Building Automation Systems
  • Группа продукцииAnalogue Actuator
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls

Доступно в регионах:

Европа