Опубликуйте свои продукты
Distribution Panel Protecta Compact
ABB

Distribution Panel Protecta Compact

4.5 из 5 звезд4.5(23 отзывы)

Protecta Plus gives UK installers and designers the flexibility to cover all applications from standard installations to complex sites.

Cпецификация
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. 
    Main construction features: 
    • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness 
    • Wall installation for indoor environments 
    • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 
    • Busbar rating: 250A 
    • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 
    • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2
    • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically 
    • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance 
    • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDistribution-Panel-Protecta-Compact
  • Тип продукцииProtecta
  • Группа продукцииCompact
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26
  • Код Uniclass 2015Co_70_30
  • Описание Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (29)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.1 из 5 звезд 4.1 (22)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)