Опубликуйте свои продукты
MISTRAL65-65H - Wall mounting
ABB

MISTRAL65-65H - Wall mounting

4.3 из 5 звезд4.3(12 отзывы)
MISTRAL65 is the ABB’s most innovative series of IP65 rated consumer units. Designed to reduce cabling times as well as allow total integration between modular DIN-rail MCBs, MCCBs and front panel devices. Thanks to the elegant and modern look it can be installed in commercial and residential environments where high level of IP protection is required.
Cпецификация
  • Main features Halogen free (version GWT 650°C) High mechanical strength: IK09 High insulation protection degree: IP65 Blind door RAL 7035 Transparent door “blue petrol”
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMISTRAL65-65H-Wall-mounting
  • Тип продукцииMISTRAL
  • Группа продукцииDistribution Enclosure
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26
  • Код Uniclass 2015Co_70_30
  • Описание Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems